??
Selezione modello CAD
K0998.1417
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0998 - Manovelle alluminio con impugnatura cilindrica di sicurezza
Lista materiale
K0998.1417
BESTKIPP
N. d'ordine
K0998.1417
POS
Posizione impugnatura cilindrica
AUSF
Versione:
Foro calibrato
AUSF1
Versione: 1
ohne Querbohrung
A
Distanza
160 mm
D
Diametro
34 mm
D3
Diametro
25 mm
H
Altezza
143.0 mm
H1
Altezza
82.0 mm
H2
Altezza
32 mm
H3
Altezza
19.6 mm
L
Lunghezza
190 mm
SW
Apertura chiave
- mm
GEW
Poids
0.2965 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
76169951
EAN
Codice EAN KIPP
4059245101665
NDM1
Diametro nominale
0.0 mm
D2
Diametro
17 mm
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
XK
Typ Spannstift
8
XL
Länge Gewindestift
8 mm
XM
Gewinde Schraube
8 mm
XN
Länge Schraube
20 mm
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Embedded user actions